Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000241

Обратный клапан высокого давления Sempell, тип A

Product Description

Широкий ассортимент обратных клапанов, специально предназначенных для установок, работающих при высоком давлении и высоких температурах.

Особенности

  • Линейка уплотняемых давлением обратных клапанов, разработанных в соответствии с ASME B16.34.
  • Доступны поворотные обратные клапаны, обратные клапаны с наклонным диском и поршневые обратные клапаны (T- и Y-образное исполнение)
  • Все материалы предлагаются согласно спецификациям ASTM и предназначены для обеспечения максимальной безопасности и эффективности потока.
  • Строительная длина в соответствии с ASME B16.10
  • Поворотные обратные клапаны и клапаны с наклонным диском устанавливаются на горизонтальных и вертикальных (с направлением потока вверх) трубопроводах.
  • Запорные обратные клапаны (T- и Y-образное исполнение) разработаны для установки на горизонтальных трубопроводах.
  • Обратные клапаны с наклонным диском разработаны с использованием геометрии седла с тройным эксцентриситетом для предотвращения захлопывания диска, обеспечения стабильной работы диска и, одновременно, быстрого закрытия.
  • Седло с наклонным диском изготовлено непосредственно в корпусе, благодаря чему отсутствует сварка между седлом и корпусом, что исключает деформацию поверхности седла.
Сертификаты
Директива PED (оборудование, работающее под давлением), ASME B31.1, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration)
Концевые соединения
Под приварку встык
Применение
Котлы, котел, неосновное оборудование электростанции, высокотемпературные установки, котлы-утилизаторы, насосы, клапаны и клапанные блоки
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сплав, углеродистая сталь, металл, нержавеющая сталь, сталь
Рабочая температура
Высокая температура, выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу», поворотные
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, 6 дюймов (DN150) и более, 5 дюймов
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Специальные конструкции
Среда
Пар, вода, горячая вода

Документация и чертежи