Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-USM341816 Gas Ultrasonic Flow Meter-16 Inch

Ультразвуковой расходомер газа Rosemount™ USM341816 Senior Sonic — 16 дюймов

Product Description

Новый восьмилучевой ультразвуковой расходомер Rosemount 3418, созданный и спроектированный компанией Emerson, предлагает высочайшую точность и лучшие в своем классе характеристики в сочетании с высокой функциональностью, которая необходима пользователям в области коммерческого учета. Модель 3418 сочетает возможности двух спаренных четырехлучевых расходомеров газа конструкции British Gas в одном корпусе. Второй набор хорд — это зеркальное отображение первого, позволяющее расходомеру компенсировать эффекты завихрений и перекрестного потока. Один набор электроники обрабатывает все 8 сигналов лучей. Ультразвуковой расходомер газа 3418 имеет класс точности OIML 0,5, необходимая длина прямолинейного участка составляет всего пять диаметров трубы, не требует стабилизатора потока.

Особенности

  • Класс точности OIML 0,5, необходимая длина прямолинейного участка составляет пять диаметров трубы, не требует стабилизатора потока.
  • Лучшая в своем классе функциональность в компактных установках.
  • Уменьшенный объем, вес и капитальные затраты при проектировании измерительной системы.
  • Отсутствие стабилизатора потока снижает затраты на сжатие и перекачку газа, а также устраняет необходимость технического обслуживания, связанного с засорением.
  • Отсутствие стабилизатора потока снижает затраты на сжатие и перекачку газа, а также устраняет необходимость технического обслуживания, связанного с засорением.
  • Широкий динамический диапазон (более 100 : 1) позволяет сократить длину прямых участков и уменьшить диаметр трубопроводов, а также снизить капитальные затраты.
  • Блок электроники серии 3410 обеспечивает быструю выборку данных, расширяемую платформу электроники и регистратор архивных данных, включающий данные по давлению, температуре и составу газа, что позволяет использовать измерительный прибор в качестве резервного вычислителя расхода.
  • Блок электроники серии 3410 рассчитывает скорректированные объемные расходы, массовые расходы и расходы энергии.
  • Преобразователи T-200 безопасно извлекаются под давлением без специальных инструментов (для диаметров труб до 42 дюймов).
  • Значительное сокращение времени, затраченного ранее на анализ данных и поиск и устранение неисправностей, благодаря новой функции Smart Meter Verification Basic, которая теперь включена в последнее обновление микропрограммного обеспечения электроники 3410.

Документация и чертежи