Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-R306 In-Line Manifold

Штуцерный клапанный блок R306

Product Description

Штуцерный клапанный блок R306 монтируется непосредственно на штуцер манометра или преобразователя давления. Конструкция вентилей Pressure-Lock™, применяемая только для клапанных блоков R306 и R305 обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию Двухклапанная конфигурация штуцерного клапанного блока R306 позволяет легко изолировать его от технологического процесса, произвести дренаж и вентиляцию.

Продукты

Search
1–9 из 9 результатов для Products
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051G In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
Макс. Рабочее давление
689 бар
Макс. Рабочая температура
750 °F (399 °C)
Материал клапанного блока
Нерж. сталь 316/316L
Материал уплотнений
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Соединение с технологическим оборудованием
Внутренняя резьба 1/2"-14 NPT
Ориентация: параллельно с преобразователем
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

  • Уникальное устройство вентилей Pressure-Lock™ с двухкомпонентной конструкцией штока обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления для обеспечения упрощенной калибровки на процессе
  • Двухвентильная конфигурация позволяет легко изолировать от технологического процесса, произвести дренаж и вентиляцию.
  • Большой диаметр расточки не дает блоку засоряться
  • Технологическое соединение с внутренней резьбой NPT
  • При сборке с преобразователями давления Rosemount на заводе-изготовителе обеспечивается проверка на герметичность

Документация и чертежи