Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Microsoft Windows 7 SP1; Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Operating System
• Min. CPU Cycle: 2 GHz • Min. Number of CPU Cores: 2 • Min. RAM: 2 GB • Min. Hard Disk Memory: 5 GB • Min. Graphic Resolution: 1680 x 1050 • Required Device Interface: LAN Adapter - RJ45; USB
Software Compatibility
Compatible Browsers: • Google Chrome • Mozilla Firefox • Microsoft Internet Explorer 11 • Microsoft Edge
Parameter setting is available online and offline for Rosemount IO-Link Masters and devices
Supports Rosemount IO-Link enabled devices, including the Rosemount 326L Level Transmitter, Rosemount 326T Temperature Transmitter, Rosemount 327T Temperature Transmitter, and Rosemount 1408H
Save and load parameter settings in and from a file
Simultaneously write parameters to multiple transmitters or devices