Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8705020

Rosemount 8705020 Flanged Magnetic Flow Meter Sensor, 2 Inch (DN50)

Product Description

Полностью сваренная конструкция обеспечивает герметичность для защиты от влаги и загрязняющих веществ, в то время как съемная и заменяемая клеммная колодка обеспечивает легкость проведения ремонта на объекте.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
8705020
8712E
8705020
8732E
Погрешность
До 0,15% объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,25% при динамическом диапазоне 40:1
Диаметр трубопровода
15-900 мм (½-36 дюймов)
Материалы футеровки
PTFE, ETFE, PFA, полиуретан, неопрен, Linatex. О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем.
Материал электродов
ASME B16.5 класс 150-2500, DIN PN 10-40, AS 2129 табл. D и E, AWWA C207 табл. 3, класс D (только диаметры 30-36 дюймов)

Особенности

  • Для максимальной защиты цельносварной корпус датчика расхода обеспечивает полную герметичность
  • Возможность исключения остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки, которая позволяет производить ремонт в полевых усл
  • Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков для электродов
  • Полностью сварной корпус сенсора позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
  • Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря незасоряемой конструкции

Документация и чертежи