Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Radar Master Plus-FDI Package

Rosemount™ Radar Master Plus — система интеграции полевых устройств (FDI)

Product Description

Система Rosemount Radar Master Plus разработана для обеспечения максимального удобства пользователя при конфигурировании и эксплуатации уровнемера Rosemount 5408. Интуитивная процедура настройки гарантирует правильную установку и готовность уровнемера к работе. Наличие динамических графических средств отображения упрощает процесс конфигурации и корректировки настроек. Все оповещения совместимы с рекомендациями NAMUR NE 107, что отвечает опыту промышленных предприятий. Функция хранения данных позволяет отслеживать события и аварийные сигналы, произошедшие в течение 7 предыдущих дней.

Особенности

  • Для запуска Rosemount Radar Master Plus требуется приложение Instrument Inspector или любой другой хост FDI. Приложение можно скачать здесь.
  • В основе разработки ПО Rosemount Radar Master Plus лежит интуитивный процесс настройки и концепция «в центре внимания — пользователь», что обеспечивает удобство эксплуатации всеми пользователями
  • Вы получаете прямую обратную связь с вашей технологической установкой благодаря динамическим изображениям, соответствующим реальным измерениям
  • Модель 5408 имеет встроенную функцию регистрации измерений, которая сохраняет данные за последние 7 дней, а также до 50 аварийных сигналов, позволяя посмотреть произошедшие события в Rosemount Radar Master Plus и принять необходимые решения.

Документация и чертежи