Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-PP610TR Hagan Power Positioner

Позиционер Hagan с вращательным движением рычага 6x10

Product Description

Аналитические позиционеры тягового типа Rosemount изготавливаются с диаметром цилиндра от 2½ до 8 дюймов с ходом от 5 до 14 дюймов. Устройства поставляются с моделями тягового типа и крутящего момента для настенного, напольного монтажа либо установки с поворотным основанием. Принадлежностями являются концевые выключатели, датчики положения, обогреваемые корпуса, аварийная блокировка воздуха. Они снабжены специальными кулачками, которые обеспечивают выходное движение как функцию входного сигнала.

Диапазон измерений
3-15, 0-30 фунт/кв. дюйм изб. (21-103
0-207 кПа) и 4-20 мА

Особенности

  • Монтаж на полу
  • Пылезащитная крышка и внутренний нагреватель
  • Предельные выключатели и позиционные измерительные датчики
  • Подача сжатого воздуха
  • Внутренняя система блокировки воздуха
  • Погрешность
  • Надежность
  • Простое обслуживание благодаря прочной рамной конструкции
  • Эффективный крутящий момент и мощность при минимальных затратах
  • Быстрый отклик на мельчайшие изменения входного сигнала из-за высокого внутреннего тепловыделения

Документация и чертежи