Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-PP0002-3210-S6

Винт с головкой под торцевой ключ, нержавеющая сталь 316, 5/16"-24 UNF-3A, длина 25,4 мм (1 дюйм)

Product Description

Номер детали: PP0002-3210-S6

Совместимость
  • Преобразователь разности давлений Rosemount 2051
  • Уровнемер Rosemount 2051L
  • Преобразователь разности давлений Rosemount 3051
  • Уровнемер Rosemount 3051L
  • Многопараметрический преобразователь Rosemount 4088
  • Преобразователь давления Rosemount 2090P для целлюлозно-бумажной промышленности
  • Интеллектуальный манометр Rosemount

Документация и чертежи