Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-Smart Pressure Gauge and 1299

Rosemount™ Smart Pressure Gauge and 1299 Seal

Технические характеристики

Манометр SPG Rosemount™
Диапазон измерений
До 4000 фунт/кв. дюйм (275,8 бар) изб., до 10000 фунт/кв. дюйм (689,5 бар) абс.
Индикатор/интерфейс
114 мм
Материал корпуса
Ударопрочный полимер, степень защиты NEMA® 4X и IP66/67
Давление разрыва
11 000 фунт/кв. дюйм (758,4 бар), 26 000 фунт/кв. дюйм (1 792,6 бар) для шкалы выше 4000 фунт/кв. дюйм (275,8 бар)
Защита от избыточного давления
Превышение верхнего предела измерений до 150 раз
Макс. Рабочая температура
Окружающей среды: от -40 до 85 °C
Технологического процесса: от -40 до 121 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

Манометр SPG Rosemount™
  • Технология сенсора заменяет механически подвижные детали, обеспечивая до 10 лет безотказной работы
  • Снабжен защитой от перевышения давления для надежности измерений
  • Двухуровневая изоляция измеряемой среды обеспечивает безопасность оборудования и персонала
  • Локальная индикация состояния подтверждает правильность работы прибора
  • Разработан с широким 114 мм стрелочным индикатором для удобного считывания данных
  • Доступен полный спектр технологических соединений, включая внешнюю резьбу по стандартам NPT или DIN, заводскую сборку с клапанным блоком или выносной мембраной.
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Документация и чертежи

Манометр SPG Rosemount™
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System