Rosemount-K-3051SAL Level Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 3051SAL Level Transmitter and 1299 Seal

Технические характеристики

Измерительный преобразователь гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051SAL
Макс. Рабочее давление
До 689,48 бар
Температурный диапазон технологического процесса
В зависимости от заполняющей жидкости — максимум 205°C, минимум –105°C
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Санитарное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, полный перечень материалов доступен в полной спецификации
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Измерительный преобразователь гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051SAL
  • Включает прямой монтаж, выносной монтаж, а также сбалансированные и настраиваемые системы для соответствия различным требованиям при эксплуатации.
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10–20 % и уменьшить время отклика на 80 % по сравнению с традиционными установками
  • Различные варианты технологических соединений, включая фланцевые, резьбовые и санитарные мембраны для универсального применения
  • Конструкция с ремонтопригодными сварными стыками позволяет ремонтировать мембранную систему, а полностью сварная конструкция гарантирует надежное подключение прибора в условиях сложных технологических процессов.
  • Масштабируемая переменная позволяет преобразовать измеряемые значения гидростатического давления в заданные единицы уровня.
  • Выносной дисплей обеспечивает удобный доступ к параметрам преобразователя
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Расширенная диагностика обеспечивает наблюдение за состоянием характеристик питания и за выходом технологического процесса из штатного режима
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Документация и чертежи

Измерительный преобразователь гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051SAL
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System