Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-214C Thermocouple and 848T Transmitter

Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor and 848T Transmitter

Технические характеристики

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Проволочные выводы
Провод 24 AWG с изоляцией из ФЭП. Цветовая кодировка по IEC 60584 или ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
Вход
Восемь независимо настраиваемых входных сигналов, включая 2- и 3-проводные термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, милливольтные, 2- и 3-проводные омические сопротивления и сигналы 4-20 мА
Выходной сигнал
Протокол Foundation fieldbus
Корпус
Распределительная коробка из пластика, алюминия или нержавеющей стали
Диагностика
Проверка измерений
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных

Особенности

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
  • Сенсоры включают термопары типа J, K и T, что обеспечивает гибкость применения
  • Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность термопары и обеспечивает надежную работу
  • Охватывает широкий диапазон температур от -196 до 1200 °C, обеспечивая долговечность в различных технологических условиях
  • Выдерживает высокую вибрацию, обеспечивая устойчивость в сложных технологических условиях
  • Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
  • Датчики всех исполнений и длин имеют кабель диаметром ¼ дюйма с минеральной изоляцией, что соответствует промышленному стандарту
  • Регулируемые или фиксированные компрессионные фитинги и подпружиненные или сварные адаптеры отвечают специфическим требованиям монтажа
  • Варианты корпуса и соединений обеспечивают технологическую адаптируемость
  • Разрешения международных организаций на применение во взрывоопасных зонах соответствуют местным требованиям
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
  • Преобразователь позволяет выполнять до восьми измерений на одном устройстве, снижая затраты на управление процессом
  • Измерения могут проводиться в непосредственной близости друг от друга, что упрощает установку и сокращает потребность в проводке
  • Поддерживает независимо настраиваемые входы для термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей, Ом и мА для применений в средах с высокой плотностью точек измерения
  • Интегрирует существующие аналоговые приборы в среду FOUNDATION™ Fieldbus, дополняя ее цифровыми возможностями
  • Преобразователь с питанием через шину сокращает потребность в дополнительной проводке при установке.
  • Диагностика состояния измерения выявляет нарушения данных и отказы в пределах штатного диапазона, что позволяет избежать останова
  • Панели управления предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку и диагностику неполадок

Документация и чертежи

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T