Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-214C Thermocouple, 148 Transmitter and 114C

Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 148 Transmitter and 114C Thermowell

Технические характеристики

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Проволочные выводы
Провод 24 AWG с изоляцией из ФЭП. Цветовая кодировка по IEC 60584 или ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148
Входы
Универсальный вход от одного датчика (термометры сопротивления, термопары, Ом).
Выходной сигнал
4-20 мА, аналоговый
Корпус
Монтажная головка DIN B
Сертификация
Опасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
Расчеты гильз
Расчет прочности конструкции (WFC), выполняемый сертифицированными инженерами, код R21 для официального отчета
Изменения конструкции
Диаметры основания, отверстия и наконечника могут подбираться под любое применение
Сертификация
Сертификация материала, NACE, CRN (полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации)
Испытания продукта
Испытание на внешнее давление, испытание на внутреннее давление, проникновение красителя, рентген, PMI (полный перечень представлен в полной спецификации)

Особенности

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
  • Сенсоры включают термопары типа J, K и T, что обеспечивает гибкость применения
  • Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность термопары и обеспечивает надежную работу
  • Охватывает широкий диапазон температур от -196 до 1200 °C, обеспечивая долговечность в различных технологических условиях
  • Выдерживает высокую вибрацию, обеспечивая устойчивость в сложных технологических условиях
  • Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
  • Датчики всех исполнений и длин имеют кабель диаметром ¼ дюйма с минеральной изоляцией, что соответствует промышленному стандарту
  • Регулируемые или фиксированные компрессионные фитинги и подпружиненные или сварные адаптеры отвечают специфическим требованиям монтажа
  • Варианты корпуса и соединений обеспечивают технологическую адаптируемость
  • Разрешения международных организаций на применение во взрывоопасных зонах соответствуют местным требованиям
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148
  • Устройство используется с несколькими входами типа датчика для лучшей приспосабливаемости
  • Монтаж на головке типа DIN B с различными вариантами корпуса DIN B гарантирует экономичность
  • Сигнал от 4 до 20 мА устойчив к шуму и обеспечивает надежную работу в технологической среде
  • Компенсация по окружающей температуре улучшает эксплуатационные характеристики и качество обработки данных
  • Интерфейс настройки на основе ПК с подключением по протоколу HART® предоставляет программатор, кабели и программное обеспечение необходимые для настройки преобразователя.
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
  • Резьбовая, фланцевая, сварная монтажные конфигурации и конфигурация монтажа внахлест с различными вариантами профиля штока обеспечивают универсальность применения
  • Широкий выбор материалов защитной гильзы, от нержавеющей стали до необычных материалов, отвечает различным технологическим требованиям
  • Опция расчета прочности конструкции (WFC) обеспечивает совместимость конструкции защитной гильзы с условиями технологического процесса
  • Различные модификаторы конструкции для толщины основания, отверстия и наконечника позволяют подстраиваться под специальные требования к применению
  • Тип монтажа внахлест позволяет использовать для фланца материалы, отличные от материала штока, обеспечивая снижение затрат.
  • Сертификации защитной гильзы, включая NACE, сертификацию материалов и PMI, обеспечивают прослеживаемость или совместимость материала
  • Специальные тестирования, включая испытание на внешнее гидростатическое давление, испытание на проникновение краски и многое другое, отвечают технологическим требованиям.

Документация и чертежи

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148
Защитные гильзы Rosemount™ 114C