Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-214C Sensor and 848T Wireless Transmitter

Rosemount™ 214C RTD Temperature Sensor and 848T Wireless Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
Температурный диапазон
Для проволочного элемента: максимальное изменение сопротивления 0,05 °C (0,020 ) при температуре таяния льда после воздействия вибрации 1g в диапазоне от 20 до 500 Гц в течение 150 часов, в соответствии с IEC 60751:2008
Проволочные выводы
Провод 24 AWG, изолированный FEP; цветовая маркировка в соответствии с IEC 60751.
Постоянная времени / отклик
Максимум 10,8 секунды требуется для того, чтобы достичь 50 % реакции датчика при тестировании в проточной воде в соответствии со стандартом IEC 60751:2008.
Стабильность
Максимальное изменение сопротивления ±0,15 °C (0,059) при температуре таяния льда после 1000 часов при измерении по методу, указанному в IEC 60751:2008
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
Точность по IEC 751, класс A или B; Калибровка по одной точке; Под определенный калибровочный график или заданный пользователем диапазон калибровки, оба варианта с константами Каллендара-Ван Дюзена
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
Вход
Четыре независимо настраиваемых входных сигнала, включая 2-, 3- и 4-проводные термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, 0-1000 мВ и 0-10 В, 2- и 3- и 4-проводные омические сопротивления и сигналы 4-20 мА
Выходной сигнал
Протокол Wireless HART®
Корпус
Алюминиевый, испытанный в полевых условиях
Варианты калибровки
Калибровка по пяти точкам
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных
Частота опроса
Выбирается пользователем от 4 секунд до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Тип антенны
Внешняя (стандартный и увеличенный радиус действия)

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
  • Термопреобразователь сопротивления с одинарным или двойным чувствительным элементом в проволочном или тонкопленочном исполнении Pt-100 для различных применений
  • Тонкопленочные преобразователи разработаны для работы в условиях с высоким уровнем вибрации
  • Проволочное исполнение для применений, требующих высокой точности, наличия двух элементов и/или с воздействием высоких температур
  • Охватывает широкий температурный диапазон от от -196 до 600 °C (-321 до 1112 °F), обеспечивая универсальность применения
  • Константы Каллендара-Ван Дюзена обеспечивают согласование измерительного и первичного преобразователей и гарантируют высокий уровень точности
  • Дополнительная точность класса А обеспечивает соответствие критических точек измерения температуры стандартам допусков и точности
  • Адаптируемая конструкция с различными вариантами корпуса и соединительной головки для различных применений
  • Подпружиненные или компактные подпружиненные монтажные исполнения
  • Сертификаты Северной Америки соответствуют требованиям к применению в опасных зонах
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
  • Технология WirelessHART® защищена от взлома, экономична и обеспечивает передачу данных с надежностью более 99%
  • Экономичное решение поддерживает четыре настраиваемых входных канала (термопреобразователь сопротивления, термоэлектрический преобразователь, Ом, мВ и сигналы 4-20 мА)
  • Корпус, испытанный в полевых условиях, позволяет устанавливать преобразователь вблизи любых процессов, даже в жестких условиях и в опасных зонах
  • Антенна с увеличенным радиусом действия обеспечивает беспроводную связь при установке на больших расстояниях
  • Поддерживает до восьми настраиваемых сигналов оповещения для расширенного контроля технологического процесса
  • Панели управления предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку и диагностику неполадок
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T