Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Технические характеристики

Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
Максимальная рабочая температура
538 °C
Материал клапанного блока
Нержавеющая сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Материал набивки сальника
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Технологические соединения
1/2" – 14 наружная NPT, 1/2" – 14 внутренняя NPT
Установка технологического соединения
Параллельно
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления и манометры для упрощенной калибровки без остановки технологического процесса
  • Запорно-стравливающая и 2-вентильная гидравлические схемы обеспечивают отсечение приборов от технологического процесса с возможностью дренирования или стравливания технологической среды
  • Технологическое соединение NPT с наружной или внутренней резьбой обеспечивает гибкость к требованиям технологической линии
  • Заводская сборка с преобразователем с испытанием на герметичность ускоряет процедуру монтажа на технологическую линию

Документация и чертежи

Измерительные преобразователи давления штуцерного исполнения Rosemount™ 2051G
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306