Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-FT-8711010-8732E

Rosemount 8711 Wafer Magnetic Flow Meter Consisting of 8711010 Sensor and M-8732E Transmitter

Технические характеристики

Rosemount 8711010 Wafer Magnetic Flow Meter Sensor, 1 Inch (DN25)
Погрешность
До 0,15% объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,25% при динамическом диапазоне 40:1
Типоразмер
4-200 мм (0,15-8 дюймов)
Материал футеровки
ETFE, PTFE и PFA
Материал электродов
Нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан. О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Измерительный преобразователь Rosemount 8732E полевого монтажа
Совместимость с датчиками расхода
Совместим с датчиками расхода Rosemount 8705, 8711 и 8721. Совместим с датчиками других производителей, питаемыми от источников переменного и постоянного тока.
Ток возбуждения катушек
500 мА
Диапазон измеряемых расходов
Может обрабатывать сигналы от рабочих сред, перемещающихся со скоростью от 0,01 до 12 м/с, как для прямого, так и для обратного потока, вне зависимости от размера датчика. Полная шкала может плавно регулироваться в пределах от –12 до 12 м/с.
Пределы электропроводности
Технологическая жидкость должна иметь электропроводность 5 мкСм/см (5 мкОм/см) или выше.
Источник питания
90-250 В перем. тока, 50/60 Гц или 12-42 В пост. тока
Предохранители линии питания
Системы 90–250 В перем. тока
1 A, 250 В, I2t, номинал 1,5 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP
Системы 12–42 В перем. тока
3 A, 250 В, I2t, 14 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bel 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Предохранители линии питания
Не более 15 Вт — постоянный ток
не более 40 ВА — переменный ток
Ток включения
Переменный ток: макс. 35,7 А (< 5 мс) при 250 В перем. тока
Постоянный ток: макс. 42 А (< 5 мс) при 42 В пост. тока

Особенности

Rosemount 8711010 Wafer Magnetic Flow Meter Sensor, 1 Inch (DN25)
  • Бесфланцевая конструкция обеспечивает минимальные размеры и вес, что позволяет сократить затраты
  • Компактная форма идеально подходит для установки в случае ограниченных длин прямых участков
  • Включая различные варианты высокопрочных футеровок и стандартные, заземляющие и конические электроды, данное устройство подходит для лю
  • Легкая бесфланцевая конструкция значительно упрощает установку
  • Сенсор имеет цельносварную конструкцию, устраняющую необходимость в уплотнительных прокладках и препятствующую попаданию влаги.
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря незасоряемой конструкции
  • Возможность исключения остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки, которая позволяет производить ремонт в полевых усл
Измерительный преобразователь Rosemount 8732E полевого монтажа
  • Непрерывный контроль работоспособности и производительности расходомера без остановки процесса благодаря диагностике Smart Meter Verification
  • Двухсекционный корпус предотвращает попадание влаги
  • Улучшенное управление процессами с помощью усовершенствованной цифровой обработки сигналов
  • Оптимизация управления на зашумленных технологических процессах с диагностикой высокого уровня шума и возможностью выбора частоты возбуждения катушки
  • Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при не полностью заполненном трубопроводе
  • Быстрая проверка правильности установки с помощью диагностики заземлений и подключений
  • Преобразователь может быть настроен при помощи оптических кнопок без снятия крышки, что упрощает настройку во взрывоопасной среде
  • Преобразователи с универсальными функциями обеспечивают согласованный интерфейс с любым датчиком электромагнитного расходомера и позволяют сократить количество оборудования

Документация и чертежи

Rosemount 8711010 Wafer Magnetic Flow Meter Sensor, 1 Inch (DN25)
Измерительный преобразователь Rosemount 8732E полевого монтажа