Измерительный преобразователь Rosemount™ 3051S и измерительная диафрагма 1495
Измерительный преобразователь Rosemount™ 3051S и измерительная диафрагма 1495
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасная зона. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Long range (225 m), extended range (800 m), remote (225 m) and high-gain remote (1 km)
Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495
Макс. рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Температурный диапазон технологического процесса
От -196 до 649 °С
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 304/304L, нерж. сталь 316/316L, нерж. сталь 316Ti (по DIN 1.4571), сплав С-276, сплав 400
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Особенности
Преобразователь давления Rosemount™ 3051S исполнения Coplanar™
Запатентованная технология Rosemount Coplanar™ предлагает оптимизированное решение для измерения давления, а также для измерения расхода и уровня по принципу перепада давления
Лучшая в своем классе масштабируемая архитектура повышает качество метрологических характеристик, функциональности и соединения с технологическим оборудованием
Измерительный преобразователь поставляется полностью собранным и испытанным на герметичность, что обеспечивает простоту установки и обслуживания
Цельносварная герметичная конструкция корпуса SuperModule™ из нержавеющей стали с высокой стойкостью к избыточному давлению и давлению на линии работает с погрешностью 0,025 %
Исполнения с лучшими метрологическими характеристиками Ultra и Ultra for Flow имеют 15-летнюю стабильность измерений и обеспечены сроком гарантийного обслуживания в течение 15 лет
Возможность перенастройки диапазона в масштабе 200:1 позволяет получать достоверные результаты измерений и обеспечивает широкие возможности для применения прибора
Интеграция с протоколами 4–20 мА HART®, WirelessHART®, обеспечивает гибкость применения
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
Расширенная диагностика обеспечивает наблюдение за состоянием характеристик питания и за выходом технологического процесса из штатного режима
Исполнение с выносным индикатором и панелью управления обеспечивает легкий доступ к информации о процессе и устройстве
Remote display and interface offers easy access to process and device information
Wireless Features
WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring
Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495
Возможность заказа с диаметром условного прохода от 2 до 24 дюймов (от 50 до 60 мм) или с индивидуальными размерами для обеспечения гибкости применения
Производится в соответствии со стандартами AGA, ASME, ISO, API и DIN.
Имеет стандартную конфигурацию с концентрическим отверстием с прямоугольной кромкой для всех исполнений
Изготавливаются из нескольких типов материалов для оптимальной совместимости с экстремальными условиям технологического процесса
Подходит для применения в зонах с высокими температурами и давлением, гарантируя долговечность
Документация и чертежи
Преобразователь давления Rosemount™ 3051S исполнения Coplanar™