Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 1199 Seal

Измерительный преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088 и уплотнение 1199

Технические характеристики

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 50:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®, HART® 1-5 В (малая потребляемая мощность)
Диапазон измерений
До 275,8 бар избыточное, до 275,8 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) со встроенными кнопками и интуитивным меню обеспечивает простоту в использовании
  • Возможность поставки в собранном виде с клапанным блоком или выносной разделительной мембраной с проверкой на герметичность обеспечит быстрый запуск
  • Поддерживаемыми протоколами являются HART 4–20 мА и HART 1–5 В (малая потребляемая мощность), что обеспечивает гибкость применения
  • Малая масса и компактная конструкция обеспечивают простоту монтажа
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™