Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Измерительный преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения и клапанный блок R306

Технические характеристики

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Диапазон измерений
До 689,47 бар избыточное, до 689,47 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3, сертификация сторонней организации согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Штуцерный клапанный блок R306
Макс. Рабочее давление
689 бар
Макс. Рабочая температура
750 °F (399 °C)
Материал клапанного блока
Нерж. сталь 316/316L
Материал уплотнений
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Соединение с технологическим оборудованием
Внутренняя резьба 1/2"-14 NPT
Ориентация: параллельно с преобразователем
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения
  • Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора упрощает ввод в эксплуатацию, обеспечивая простую и экономичную установку
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
Штуцерный клапанный блок R306
  • Уникальное устройство вентилей Pressure-Lock™ с двухкомпонентной конструкцией штока обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления для обеспечения упрощенной калибровки на процессе
  • Двухвентильная конфигурация позволяет легко изолировать от технологического процесса, произвести дренаж и вентиляцию.
  • Большой диаметр расточки не дает блоку засоряться
  • Технологическое соединение с внутренней резьбой NPT
  • При сборке с преобразователями давления Rosemount на заводе-изготовителе обеспечивается проверка на герметичность

Документация и чертежи

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения
Штуцерный клапанный блок R306