Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-Hx338 plus Steam Sterilizable Autoclavable pH Sensor

Автоклавируемые и стерилизуемые паром pH-датчики Rosemount Hx338

Product Description

Датчик Rosemount Hx338+ обеспечивает для биотехнологической и фармацевтической промышленности уникальную технологию измерения pH при наддуве. Наддув датчика предотвращает перекрестное загрязнение партий, не позволяя технологической среде попадать в датчик. Датчик pH также имеет соединение с тройным барьером, который поддерживает сигнал pH без дрейфа и блокирует загрязняющие ионы (например, сульфиды, протеины или сахара) даже после ряда циклов стерилизации.

Диапазон измерений
диапазон pH: 0-14 pH
Рабочая температура
32°F -284°F (0°C -140°C)
Рабочее давление
0-6 бар
Materials of Construction
Wetted Materials: Glass, EPDM (FDA Approved)
Process Connection
PG 13.5

Особенности

  • Обеспечивает защиту от перекрестного загрязнения партий с помощью наддува датчика
  • Measures accurately after many SIP cycles at 286°F (140°C)
  • Простота монтажа благодаря быстрому подключению кабеля к датчику
  • Требуется минимальное техническое обслуживание
  • Использует стандартные монтажные соединения PG13.5
  • Встроенная функция температурной компенсации контролирует изменения температуры.

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: