Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-GDA Aspirators

GDA — системы аспираторов газа и дыма

Product Description

Системы аспираторов газа и дыма GDA являются уникальным решением для точного контроля газа и/или дыма в зонах, где непрактично установить детектор. Аспирационные системы обнаружения дыма могут использоваться как при высоких, так и при низких рабочих температурах. Распространенные области применения аспирационного дымового извещателя включают: зоны бурения нефтяных скважин и резервуары для хранения нефти, балластные резервуары плавучих нефтекомплексов (FPSO), буровые шахты башни FPSO, кессоны колонны морской платформы и зоны воздухозабора и выхлопа газовой турбины.

Монтаж
Шкаф из нержавеющей стали 316 или задняя пластина из нержавеющей стали
Расход воздуха / Точка измерения
1.0 л/мин/канал @ 100 фунт/кв. дюйм
Постоянная времени / отклик
Три (3) секунды для прохода через аспирационный модуль плюс от 0,25 до 0,75 с/м линии отбора проб, в зависимости от типа детектора
Сертификация
Сигнализация низкой скорости потока согласно SIL

Особенности

  • Модульная стандартная компонентная конструкция
  • Встроенные кнопки линейной продувки и калибровки газа в каждом канале
  • Сигнализация низкой скорости потока в каждом канале
  • Подходит для использования в опасных зонах 1 и 2
  • Имеется опция взрывобезопасного насоса
  • Внутренние детали аспиратора устойчивы к H2S
  • Сигнализация низкой скорости потока согласно SIL
  • Могут использоваться стандартные детекторы газа и дыма

Документация и чертежи