Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-CT5800 Continuous Gas Analyzer

Поточный газовый анализатор Rosemount™ CT5800

Product Description

Поточный газовый анализатор Rosemount™ является первым прибором, выполненным по технологии квантово- каскадного лазера (QCL), и разработанным для промышленного применения требующего сертификации для опасных зон Класса I, раздела 2. Уникальная конструкция чувствительного элемента CT5800, встроенного во взрывонепроницаемую оболочку, позволяет осуществлять высокоточное измерение концентраций примесей вплоть до уровня ppm (ч/млн) в газовых потоках и идеально подходит для анализа чистоты водорода, азота и этилена. Благодаря наличию до шести лазерных модулей внутри одного и того же корпуса анализатор CT5800 может одновременно измерять до двенадцати компонентов, что значительно снижает потребность в нескольких анализаторах.

Температура пробы газа
Окружающая среда
Диапазон влажности
≤ 95 % без конденсации
Сертификация
Европа: ATEX II 2G Ex d IIB+H2 T4
Северная Америка: класс I, раздел 2, группы B, C, D, T4
Порты
Порт для входящего газа 6 мм (¼ дюйма) быстроразъемного типа (указывается в заказе)
порт для отходящего газа 6 мм (¼ дюйма) быстроразъемного типа (указывается в заказе)
Источник питания
120 В перем. тока 60 Гц / 240 В перем. тока 50 Гц 200 В/A
Размеры
651,9 X 265,1 X 515,2 мм
Масса
85 кг
Выходной сигнал
Аналоговый выходной сигнал 4–20 мА (1 на измерение)
цифровой выходной сигнал Modbus по TCP/IP или RS-232
цифровая линия контроля состояния (1 на измерение) или отчет о состоянии NAMUR

Особенности

  • Измерение до двенадцати газов одновременно
  • Высокая точность и чувствительность измерения газа
  • Высокая линейность срабатывания и воспроизводимость
  • Низкий уровень дрейфа в течение срока службы позволяет минимизировать интервалы калибровки
  • Низкие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
  • Непрерывная самодиагностика рабочего состояния
  • Полностью автоматизированная работа благодаря встроенному процессору ARM
  • Доступ ко всем настройкам и функциям через пользовательский интерфейс с передней панели прибора
  • Взаимозаменяемая модульная конструкция поддерживает до 6 лазеров
  • Interchangeable modular configuration for up to six lasers

Документация и чертежи