Детектор токсичных газов с открытым оптическим трактом Rosemount™ 936

Product Description

Детектор токсичных газов с открытым оптическим трактом Rosemount 936 обеспечивает надежный непрерывный контроль наличия сероводорода (H2S) или аммиака (NH3) даже в суровых погодных условиях, когда пыль, туман, дождь, снег или вибрация могут привести к значительному снижению сигнала. Устройство использует технологию ультрафиолетового излучения и способно обнаруживать газы в радиусе 200 м. Детектор Rosemount 936 соответствует требованиям международных стандартов, в том числе ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU и SIL 2 (TÜV).

Постоянная времени / отклик
T90 ≤ 10 секунд
Диапазон чувствительности
0–500 мд·м
Спектральная характеристика
200–300 нм
Температурный диапазон
От -55 °C до +65 °C
Диапазон влажности
До 95 % без конденсации (кратковременно выдерживает до 100 % относительной влажности)
Устойчивость к ложным срабатываниям
Защите от влияния солнечного излучения, углеводородного пламени и других внешних источников инфракрасного излучения
Источник питания
24 В постоянного тока, номинальное напряжение (18–32 В постоянного тока)
Подогрев оптики
Для предотвращения конденсации и обледенения окошка
Гарантия
3 года
Дрейф показаний
Долгий срок: ±5 % полной шкалы
Сдвиг/отклонение
±1°
Обнаруживаемый газ
Сероводород (H2S) или аммиак (NH3)
Материал корпуса
Корпус из нержавеющей стали 316L
Габаритные размеры
Детектор/источник: 267 x 130 x 130 мм
Масса
Детектор/источник: 5 кг

Особенности

  • Высокая устойчивость к ложным срабатываниям
  • Подогрев оптики для использования в экстремальных условиях
  • Встроенный регистратор данных (регистрирует до 100 событий)
  • Диагностика в режиме реального времени
  • Сниженная перекрестная чувствительность
  • Заводские настройки обнаружения газа

Документация и чертежи