Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8800-Reducer

Вихревой расходомер Rosemount 8800 со встроенными коническими переходами

Product Description

Вихревой расходомер Rosemount 8800 со встроенными коническими переходами использует надежную электронику, пьезоэлектрический датчик и проточную часть Rosemount 8800, в то же время используя преимущества конических переходов внутри проточной части, для точных измерений на более низких скоростях потока. При такой конструкции не требуется сборка и сварка отдельных переходников и трубопроводов на месте установки, что сокращает стоимость установки и риски проекта. Кроме того, благодаря одинаковому межфланцевому расстоянию этого устройства с традиционными расходомерами Rosemount серии 8800 возможны разнообразные варианты применения.

Продукты

Search
1–10 из 10 результатов для Products
Погрешность расходомера
± 0,65% расхода для жидкостей
± 1% расхода для газа и пара
± 0,70% массового расхода воды, используя опции при использовании опции встроенного датчика температуры (опция MTA)
± 2% массового расхода пара, при использовании встроенного датчика температуры (опция MTA)
Динамический диапазон
38:1
Выходные данные
4-20 мА с HART 5 или 7
4-20 мА с HART 5 или 7 и масштабируемым импульсным выходом
FOUNDATION Fieldbus ITK6 с 2 блоками аналогового входа, 1 функциональным блоком резервного активного планировщика связей (Backup Link Active Scheduler), 1 функциональным блоком интегратора и 1 функциональным блоком ПИД-регулирования
Материалы, контактирующие с технологической средой
Нержавеющая сталь – 316/316L и CF3M
Никелевый сплав – C-22 и CW2M
Высокотемпературная углеродистая сталь – A105 и WCB
Низкотемпературная углеродистая сталь – LF2 и LCC
Дуплексная сталь UNS S32760 и 6A
О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Варианты исполнения фланцев
ANSI Класс от 150 до 1500
DIN от PN 10 до PN 160
JIS от 10K до 40K
Предлагаются фланцы с различными видами уплотнительных поверхностей
По вопросам использования фланцев с другими характеристиками следует проконсультироваться с изготовителем
Рабочая температура
От −200 до 450 °C
Диаметр трубопровода
от 1 до 14 дюймов; от 25 до 350 мм

Особенности

  • Повышение эффективности измерения низкого расхода благодаря конструкции со встроенными коническими переходами.
  • Простота установки, снижение затрат и рисков проекта благодаря встроенным коническим переходам.
  • Замена расходомера без изменения конструкции трубопровода благодаря одинаковому межфланцевому расстоянию с традиционными расходомерами Rosemount 8800
  • Конструкция с изолированным датчиком позволяет выполнять его замену без нарушения технологического уплотнения
  • Повышение технической готовности оборудования и устранение потенциальных точек утечки благодаря уникальной конструкции проточной части без уплотнений
  • Клапан CriticalProcess (опция CPA) обеспечивает дополнительный уровень безопасности, позволяя персоналу проверять целостность вторичной оболочки до проведения обслуживания расходомера
  • Использование сбалансированной по массе конструкции и адаптивной цифровой обработки сигнала обеспечивает превосходную устойчивость к вибрации
  • Стандартный встроенный генератор сигналов, имеющийся в каждом расходомере, упрощает проверку электроники
  • Экономия времени и средств благодаря отсутствию движущихся частей, требующих ремонта или технического обслуживания

Документация и чертежи