Rosemount-P-8800-Quad-Vortex

Вихревой расходомер Rosemount™ 8800 Quad

Product Description

Вихревой расходомер Rosemount 8800 Quad включает четыре независимых электронных блока и сенсора и представляет собой максимально эффективное решение для измерения расхода с высокой степенью защиты от ложных срабатываний благодаря использованию выбора сигнала по принципу голосования 2oo3 («два из трех»). Вихревые расходомеры серии 8800 Quad обеспечивают надежность измерений благодаря уникальной конструкции без уплотнений внутри проточной части, что исключает возникновение потенциальных точек утечки среды, в результате чего достигается непрерывность процесса и сокращение числа незапланированных остановов.

Продукты

Search
1–7 из 7 результатов для Products
Погрешность расходомера
±0,65 % от объемного расхода жидкостей
±1 % от объемного расхода газа и пара
Динамический диапазон
15.1
Выходные данные
4-20 мА с HART 5 или 7
4-20 мА с HART 5 или 7 и масштабируемым импульсным выходом
FOUNDATION Fieldbus ITK6 с 2 блоками аналогового входа, 1 функциональным блоком резервного активного планировщика связей (Backup Link Active Scheduler), 1 функциональным блоком интегратора и 1 функциональным блоком ПИД-регулирования
Материалы, контактирующие с технологической средой
Нержавеющая сталь 316/316L и CF3M
Никелевый сплав C-22 и CW2M
Высокотемпературная углеродистая сталь A105 и WCB
Низкотемпературная углеродистая сталь LF2 и LCC
Дуплексная сталь UNS S32760 и 6A
О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Варианты исполнения фланцев
ANSI Класс от 150 до 1500
DIN от PN 10 до PN 160
JIS от 10K до 40K
Предлагаются фланцы с различными видами уплотнительных поверхностей
По вопросам использования фланцев с другими характеристиками следует проконсультироваться с изготовителем
Рабочая температура
От –201 до +427 °C
Диаметр трубопровода
От 2 до 12 дюймов (от 50 до 300 мм)

Особенности

  • Два сдвоенных тела обтекания и конфигурация с четырьмя независимыми измерительными преобразователями и сенсорами обеспечивают максимальную эффективность этого решения при измерении расхода с резервированием
  • Соответствует уровню полноты безопасности SIL 3 согласно МЭК 61508 с выбором сигнала по принципу «два из трех»
  • Конструкция с изолированным датчиком позволяет выполнять его замену без нарушения технологического уплотнения
  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования, снижение расходов на обслуживание и устранение потенциальных точек утечки благодаря уникальной конструкции проточной части без уплотнений
  • Клапан CriticalProcess (опция CPA) обеспечивает дополнительный уровень безопасности, позволяя персоналу проверять целостность вторичной оболочки до проведения обслуживания расходомера
  • Использование сбалансированной по массе конструкции и адаптивной цифровой обработки сигнала обеспечивает превосходную устойчивость к вибрации
  • Стандартный встроенный генератор сигналов, имеющийся в каждом расходомере, упрощает проверку электроники
  • Все пары датчиков и измерительных преобразователей прошли независимую калибровку с присвоением каждой из них уникального калибровочного номера (эталонного К-фактора)

Документация и чертежи