Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8782

Измерительный преобразователь Rosemount 8782 для пульп и шламов

Product Description

Преобразователь для пульпы и шлама 8782 идеально подходит для приложений с высоким уровнем шума, где требуются самые высокие уровни производительности. Благодаря нашей новейшей обработке сигналов, преобразователь 8782 способен стабилизировать в других случаях шумный сигнал технологического процесса без ущерба для быстродействия. Улучшенная обработка сигнала и диагностика в режиме реального времени обеспечивают достоверность измерений и возможность автоматического управления циклом, улучшая качество продукции и повышая надежность техпроцесса, снижая стоимость сырья и сводя к минимуму отходы, а также повторную обработку.

Продукты

Search
1–13 из 13 результатов для Products
MS040
8782
MS100
8782
MS120
8782
MS240
8782
MS080
8782
MS360
8782
MS180
8782
MS060
8782
MS300
8782
MS160
8782
MS140
8782
MS200
8782
MS030
8782
Базовая погрешность
±0.25 % с опциональной погрешностью ±0.15 %
Полные спецификации погрешности изделия см. в листе технических данных.
Диагностика
Стандарт: неисправность заземления и проводки, настраиваемая порожняя труба, насыщение электрода, обнаружение обратного потока и общая диагностика электроники и цепи расходомера.
Опционально: диагностика процесса с обнаружением покрытого электрода и обнаружение высокого уровня шума процесса.
Опционально: проверка сенсора расходомера Smart Meter Verification Professional
Питание
Переменный ток: от 90 до 250 В перем. тока, 50-60 Гц
пост. тока: от 12 до 42 В пост. тока
Аттестация по требованиям безопасности
Обычные места
места искробезопасность ATEX, повышенная безопасность; защита от пыли
класс I, раздел 2 Невоспламеняемость; защита от пыли
класс I зона 2; защита от пыли
Искробезопасность IECEx, повышенная безопасность; защита от пыли IECEx
Тип защиты
Тип 4X
IP66/69
Варианты выходных сигналов
HART 7 / 4-20 мА + импульсный режим
Опционально: Цифровой вход/выход (два канала)
Локальный операторский интерфейс
Доступен локальный интерфейс оператора с 15 кнопками со специальными горячими клавишами для диагностики, базовой конфигурации и сумматоров
Поддерживает английский, французский, немецкий, испанский и португальский языки
Совместимость с датчиками
Датчик для пульпы и шлама серии MS
Датчик с высоким уровнем сигнала 8707

Особенности

  • Оптимизация управления на зашумленных процессах с диагностикой высокого уровня шума High Process Noise и возможностью выбора частоты возбуждения катушки
  • Выбираемые уровни расширенной обработки сигналов позволяют исключить пики и шумовые сигналы при сохранении чувствительности
  • Повышает время безотказной работы благодаря диагностике Smart Meter Verification, которая контролирует работоспособность и производительность расходомера без остановки процесса
  • Максимальная надежность и защита от влаги за счет двухсекционного корпуса преобразователя
  • Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора с 15 кнопками со специальными горячими клавишами для простоты использования
  • Используйте главные преимущества электромагнитных расходомеров переменного тока в сочетании со стабильностью и производительностью пульсирующего постоянного тока
  • Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при неполностью заполненном трубопроводе.
  • Быстрая проверка правильности установки с помощью диагностики заземления и подключений
  • Измерительный преобразователь 8782 разработан для работы с датчиком пульпы и шлама серии MS

Документация и чертежи