Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8721

Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensors

Product Description

Датчик расхода электромагнитного расходомера Rosemount 8721 гигиенического исполнения имеет цельносварной корпус, специально разработанный для применения в пищевой и фармацевтической промышленностях, где требуется безопасность, гигиеничность и надежность в работе. Контактирующие с измеряемой средой поверхности выполнены из разрешенных FDA материалов, отвечающих требованиям стандартов 3-A и EHEDG Для датчика 8721 доступен широкий выбор вариантов гигиенических соединений с легкодоступными технологическими уплотнениями, упрощающими проведение контроля и технического обслуживания.

Продукты

Search
1–7 из 7 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Погрешность
До 0,25% от значения объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,5% при динамическом диапазоне 40:1
Типоразмеры
15-100 мм (½-4 дюйма)
Материалы футеровки
Фторопласт PFA
Материалы электродов
Нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина
О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Технологические соединения
Соединение Tri-Clamp®
Соединение IDF (винтовой тип)
Приварной штуцер
DIN 11851 (британские и метрические единицы)
DIN 11864 (-1 и -2 форма A)
SMS 1145
Приварной штуцер DEN US 50
Сертификация изделия
3-A, EHEDG, тип EL, PMO (M-b-350)
Совместимость
Совместим со всеми преобразователями серии 8700
Совместим с измерительными преобразователями предыдущих версий: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Особенности

  • Легкая и компактная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает простой монтаж
  • Одобренные FDA материалы, включая 3-A сертифицированную по EHEDG для использования на молоке класса A
  • Цельносварная конструкция корпуса расходомера позволяет обеспечить безопасность на гигиенических применениях
  • Датчик расхода допускает возможность безразборной мойки и стерилизации, внутренний диаметр датчика соответствует внутреннему диаметру
  • Удовлетворяет практически любым требованиям благодаря различным санитарно-технологическим соединениям
  • Облегченный контроль и техническое обслуживание благодаря легкодоступным технологическим уплотнениям
  • Сокращение затрат и повышение эффективности обслуживания благодаря незасоряемой конструкции, которая не содержит подвижных частей

Документация и чертежи