Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8711

Бесфланцевые датчики расхода электромагнитного расходомера Rosemount 8711

Product Description

Бесфланцевая конструкция датчика расхода электромагнитного расходомера Rosemount 8711 делает его экономичной, компактной и малой по весу альтернативой фланцевым электромагнитным расходомерам. Широкий выбор материалов дает возможность подобрать сенсоры для измерения расхода практически любых сред - от жидкостей с высокой коррозионной активностью до волокнистых шламов, измерение расхода которых при помощи других приборов часто затруднено. Центрирующие кольца, входящие в комплект каждой модели 8711-M/L, обеспечивают точность положения сенсора в технологической линии и упрощают монтаж.

Продукты

Search
1–10 из 10 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Погрешность
До 0,15 % от значения объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,25 % при динамическом диапазоне 40:1
Типоразмеры
4-200 мм (0,15-8 дюймов)
Материалы футеровки
ETFE, PTFE и PFA
Материалы электродов
Нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан
О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Варианты исполнений фланцев
ASME B16.5, класс 150-300
DIN PN 10-40
Совместимость
Совместим со всеми преобразователями серии 8700
Совместим с измерительными преобразователями предыдущих версий: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Особенности

  • Бесфланцевая конструкция обеспечивает минимальные размеры и вес, что позволяет сократить затраты
  • Компактная форма идеально подходит для установки в случае ограниченных длин прямых участков
  • Включая различные варианты высокопрочных футеровок и стандартные, заземляющие и конические электроды, данное устройство подходит для лю
  • Легкая бесфланцевая конструкция значительно упрощает установку
  • Сенсор имеет цельносварную конструкцию, устраняющую необходимость в уплотнительных прокладках и препятствующую попаданию влаги.
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря незасоряемой конструкции
  • Возможность исключения остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки, которая позволяет производить ремонт в полевых усл

Документация и чертежи