Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-402 Retractable Conductivity Sensor

Извлекаемые датчики проводимости Rosemount™ 402

Product Description

Выдвижные датчики проводимости моделей 402 Rosemount предназначены для определения электролитической проводимости в различных средах - от воды высокой степени очистки до чистой охлаждающей воды. Датчики Rosemount 400 идеально подходят для использования с чистой, некоррозионной жидкостью, обладающей проводимостью менее 20000 мкСм/см.

Температура окружающей среды
32-212 °F (0-100 °C)
Размеры
Длина кабеля (только модель 402): 3,1 м. Для более длинных кабелей выбирайте опцию -60 (внутренняя соединительная коробка) и заказывайте соединительный кабель отдельно.
Maximum Pressure
200 psig (1481 kPa [abs])
Materials of Construction
Wetted Materials:
  • Electrodes: Titanium
  • Insulator: Glass filled PEEK
  • Body: 318 stainless steel
  • O-Ring: EPDM
  • Washer: Neoprene
  • All wetted surfaces have 15 micro in. (0.4 micrometer) Ra finish.

    Особенности

    • Выдвижная конструкция позволяет демонтировать датчик с технологического трубопровода без остановки работы и дренажа трубопровода
    • Прочная конструкция: титановые электроды с вставной трубой из нержавеющей стали марки 316 и изолятором PEEK
    • Предварительная калибровка не требуется. Измеренная на заводе постоянная ячейки обеспечивает точность работы без предварительной настройки.
    • Выбираемые постоянные ячейки 0,01, 0,10, 1,0/см и 10/см позволяют измерять проводимость в широком диапазоне
    • Selectable cell constants 0.01, 0.1, and 1.0/cm cover a broad range of conductivity

    Документация и чертежи

    ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

    Search
    1-2 of 2 results for Parts & Accessories
    :
    Rosemount & #8482; Шаровой клапан в сборке, 1,25 дюйма
    Тип элемента
    Adapters & Fittings
    Тип измерения
    Liquid Analysis
    Тип продукта
    Принадлежности и запчасти
    Линейка
    Анализ жидкости
    НАЛИЧИЕ
    Тип элемента
    Тип измерения
    Тип продукта
    Линейка
    Adapters & Fittings
    Liquid Analysis
    Принадлежности и запчасти
    Анализ жидкости
    Распределительная коробка Rosemount™, выносная, без предусилителя
    Тип элемента
    Electronics & Cover
    Тип измерения
    Liquid Analysis
    Тип продукта
    Принадлежности и запчасти
    Линейка
    Анализ жидкости
    НАЛИЧИЕ
    Тип элемента
    Тип измерения
    Тип продукта
    Линейка
    Electronics & Cover
    Liquid Analysis
    Принадлежности и запчасти
    Анализ жидкости