pH/ОВП-датчики общего назначения Rosemount™ 389

Product Description

Сенсоры моделей 389 размещаются в литом Tefzel® корпусе с уплотнением кольцами круглого сечения из материала Viton®, что обеспечивает каждому сенсору неразрушаемость и химическую стойкость. Полная герметизация исключает течь или проблемы с высокой влажностью традиционно характерные для других конструкций pH/ORP-сенсоров. Упрощенная конструкция созданная для удобства пользователей не требует повторного заполнения электролитом (KCl) или других сложных процедур обслуживания.

Temperature Range
32 - 182 °F (0 - 85 °C)
Max. Operating Pressure
100 psig (790 kPa) at 150 °F (65 °C)
Materials of Construction
pH sensor body: Tefzel™
pH electrode: glass
ORP electrode: platinum
Junction: ceramic
O-Ring: Viton™
Process Connection
Front- & rear-facing: 1 in (MNPT)

Особенности

  • Тройной опорный ввод продлевает срок службы датчика и дает защиту опорного элемента от отравляющих ионов, таких как аммоний, хлор, цианиды и сульфиды
  • Улучшенная производительность и повышенный срок службы благодаря стеклу, устойчивому к растрескиванию
  • Доступен со стеклянным электродом для применений с высоким уровнем рН
  • Превосходная химическая устойчивость, обеспечиваемая прочным корпусом из Tefzel с уплотнением кольцами круглого сечения из материала Viton
  • Литой корпус датчика имеет технологические соединения 1 дюйм MNPT спереди и сзади для врезных, погружных и проточных измерений
  • Опция соединения кабеля Variopol (VP6) для быстрого отсоединения кабеля от датчика препятствует скручиванию кабеля
  • Функция SMART для измерений уровня рН

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-4 of 4 results for Parts & Accessories
:
Монтажный переходник Rosemount™, вставка 1,5", 1" X 0,75"
Тип элемента
Адаптер
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Адаптер
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости
Буферный раствор Rosemount™, pH 4,01, 16 унций
Тип элемента
Решение
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Решение
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости
Rosemount™ Cоединительная коробка, модель 54/5081/1055 / Xmt совместимый предусилитель
Тип элемента
Electronics & Cover
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Electronics & Cover
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости