Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3155K Pressure Transmitter

Измерительный преобразователь давления, аттестованный для применения в ядерной энергетике, Rosemount™ 3155K

Product Description

Измерительный преобразователь давления Rosemount 3155K предназначен для точных аналоговых измерений давления на ядерных установках. Манометр выдерживает условия тяжелых аварий на атомных объектах и демонстрирует надежность своих характеристик на протяжении всего своего продолжительного срока службы. Этот манометр — надежное решение, соответствующее всем промышленным стандартам, аттестованное в соответствии с требованиями IEEE 323™-1974/1983/2003 и способное выдерживать радиационную нагрузку до 144,7 МРад суммарной поглощенной дозы гамма-излучения и сейсмические толчки до 8,5 g УНП.

Выходной сигнал
4-20 мА
Перенастройка диапазона измерений
До 10:1 (5:1 для диапазона 1)
Диапазон измерений
До 13,79 МПа дифференциальное, до 27,58 МПа избыточное
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316
Сейсмоустойчивость
УНП 8,5 g
Радиационная устойчивость
1,447 МГр (144,7 Мрад)
Температура/давление пара
Тяжелая авария 164 °С в течение 12 часов
Квалификационный стандарт
IEEE 323™-1974/1983/2003
IEEE 344™-1975/1987/2004
Документация к изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Свяжитесь с Rosemount Nuclear Instruments, Inc. по номеру 1-952-949-5200 или по адресу [email protected] для получения самой последней доступной информации.

Особенности

  • Квалифицировано согласно стандарту IEEE 323™-1974/1983/2003 для стандартного промышленного решения
  • Износостойкая конструкция функционирует в условиях тяжелой аварии
  • Дает базовую погрешность 0,2%, что свидетельствует о надежности измерений
  • Выдерживает радиационную нагрузку до 1,517 мГр (151,77 МРад) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения и сейсмические толчки до 8,5 g УНП.
  • Разработан для температуры пара до 164 °C, чтобы соответствовать требованиям применения

Документация и чертежи