Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-306 In-Line Manifold

Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306

Product Description

Штуцерный клапанный блок Rosemount 306 предназначен для измерительных преобразователей штуцерного исполнения. Блок имеет набор штуцеров с внешней или внутренней резьбой NPT, подключается непосредственно к преобразователям давления и манометрам, обеспечивая простую калибровку без остановки технологического процесса. Блок снабжен двумя клапанами, которые позволяют отсечь подключенный к нему прибор и стравить в нем давление. Блок поставляется в сборе с измерительными преобразователями и манометрами, проверенным на герметичность и откалиброванным на заводе-изготовителе.

Продукты

Search
1–11 из 11 результатов для Products
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
2051G In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Максимальная рабочая температура
538 °C
Материал клапанного блока
Нержавеющая сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Материал набивки сальника
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Технологические соединения
1/2" – 14 наружная NPT, 1/2" – 14 внутренняя NPT
Установка технологического соединения
Параллельно
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления и манометры для упрощенной калибровки без остановки технологического процесса
  • Запорно-стравливающая и 2-вентильная гидравлические схемы обеспечивают отсечение приборов от технологического процесса с возможностью дренирования или стравливания технологической среды
  • Технологическое соединение NPT с наружной или внутренней резьбой обеспечивает гибкость к требованиям технологической линии
  • Заводская сборка с преобразователем с испытанием на герметичность ускоряет процедуру монтажа на технологическую линию

Документация и чертежи