Концентратор данных Rosemount™ 2460

Product Description

Концентратор данных Rosemount 2460 служит для передачи данных с приборов резервуаров в реальном времени в ПО Rosemount TankMaster и/или в хост-систему/РСУ. Он оборудован восемью программируемыми портами для связи с хост- или периферийными модулями. Концентратор Rosemount 2460 поддерживает резервирование системы и эмуляцию устройств других производителей.

Количество резервуаров
Максимально 64 (каждый радарный уровнемер Rosemount 5900S с функцией «2 в 1» соответствует двум резервуарам).
Порты
  • Количество портов модема: макс. 8 с возможностью настройки для использования в целях полевой связи или связи с хост-системами.
  • Другие порты: один USB-порт и три порта Ethernet (один для Modbus TCP связи с хост-системами, один для резервирования и один для целей обслуживания).
Протокол передачи данных
  • Связь с TankMaster или хостом: Modbus RTU (TRL2, RS485, RS232) и Modbus TCP (Ethernet).
  • Полевая коммуникация:  Modbus RTU (TRL2, RS485) и GPU (Enraf BPM).
Сертификация типа коммерческого учета
Сертификат рабочих характеристик OIML R85:2008 и государственная сертификация, например, PTB, NMI и т. п.
Функция эмуляции
Возможность интеграции в устаревшие системы учета резервуаров.
Поддерживает протоколы связи от других производителей. Например, Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura и Tokyo Keiso.
Источник питания
• 24–48 В пост. тока (-15 %, +10 %)
• 100–250 В перем. тока (-15 %, +10 %), 50/60 Гц (±2 %)
Температура окружающей среды
от -40 до +70 °C (от -40 до +158 °F).

Особенности

  • Обеспечивает высокую скорость обновления данных
  • Поддерживает до 64 резервуаров
  • Предоставляет преимущества для систем любого размера за счет опций масштабирования
  • Обеспечивает гибкое и настраиваемое многопортовое соединение
  • Позволяет выполнять эмуляцию протоколов посредством получения данных от систем учета других поставщиков.

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
0 результатов в разделе Продукты