Многоканальный измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 2240S

Product Description

Сверхстабильный измерительный преобразователь Rosemount 2240S одобрен для использования в установках отгрузки продукта потребителю, предъявляющих высокие требования к точности измерения температуры, необходимые для расчета чистого стандартного объема.
К преобразователю могут подключаться датчики температуры моделей Rosemount 565, 566 или 765. К преобразователю 2240S могут подключаться до 16 трех- и четырехпроводных локальных температурных элементов и встраиваемый датчик уровня воды.
Преобразователь рассчитывает среднюю температуру жидкости, основываясь на показаниях всех индивидуальных точечных датчиков температуры. В сочетании с данными об уровне жидкости это позволяет определить чистый стандартный объем. Преобразователь имеет впечатляющую точность преобразования ± 0,5 °C.

Погрешность
±0.05 °C (±0.09 °F) На всем диапазоне измерения и при температуре окружающей среды 20 °C (68 °F).
Погрешность, вызванная влиянием температуры окружающей среды
±0.05 °C (±0.09 °F)
Диапазон измерения
Для Pt-100 от -200 до 250 °C (от -328 до 482 °F)
Разрешение
±0.1 °C (±0.1 °F) according to API chapter 7 and 12.
Количество точечных элементов измерения температуры
До 16 точечных термопреобразователей сопротивления:
• 3-проводной тип подключения с общим или отдельным обратным проводом
• 4-проводной тип подключения с отдельным обратным проводом.
Тип датчика
Pt-100 (в соответствии с IEC/EN60751, ASTM E1137) и Cu-90
Протокол передачи данных
Foundation™ Fieldbus для подключения к Rosemount 2410 с самонастраивающейся хост-системой Tankbus или Foundation™ Fieldbus.
Сертификация типа коммерческого учета
Сертификат рабочих характеристик OIML R85:2008 и государственная сертификация, например, PTB, NMI и т. п.
Функция эмуляции
Возможность интеграции в устаревшие системы учета резервуаров.
Метрологическое пломбирование
Поддерживает протоколы связи от других производителей. Например, Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura и Tokyo Keiso.
Источник питания
• FISCO: 9,0–17,5 В пост. тока, не чувствительно к смене полярности (например, от модуля связи Rosemount 2410).
• Устройство: 9,0 - 30,0 В пост. тока, не чувствительно к смене полярности.
Температура окружающей среды
от -40 до +70 °C (от -40 до +158 °F).
Минимальная температура включения –50 °C

Особенности

  • Измерение температуры с высокой стабильностью для точного расчета запасов и коммерческого учета при отгрузке потребителям для соответствия главе 7.3 API
  • Точность преобразования температуры ±0,05 °C (±0,09 °F)
  • Подключение до 16 трех- или четырехпроводных температурных элементов
  • В комплект входит встроенный датчик уровня воды
  • Простота установки обеспечивается искробезопасной двухпроводной полевой шиной с обеспечением питания.

Документация и чертежи