Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2160 Wireless Detector - Vibrating Fork

Беспроводной сигнализатор уровня Rosemount™ 2160 с технологией вибрационной вилки

Product Description

Беспроводной сигнализатор уровня Rosemount для работы в труднодоступных местах. Для сигнализаций высокого и низкого уровня, систем предотвращения перелива и управления насосами с возможностью самопроверки. Позволяет экономить до 60% за счет автоматизации процессов, которые раньше было невозможно автоматизировать. Не требует визуальных проверок благодаря удаленному доступу к данным процесса и к расширенной диагностике для прогнозирующего обслуживания. Сигнализатор имеет высокую энергоэффективность и поставляется с высококачественной батареей, которая обеспечивает долгий срок службы. При частоте опроса один раз в минуту батарея служит до десяти лет. Сигнализатор позволяет улучшить безопасность и получить надежные результаты измерений по беспроводному протоколу.

Рабочее давление
Полный вакуум до 100 бар
Рабочая температура
от –70 до 260 °C
Время работы от аккумулятора
10 лет при частоте обновления раз в минуту
Безопасность
Испытан и одобрен TÜV на защиту от переливов в соответствии с нормами WHG
Диагностика
Имеются электронные средства самопроверки и мониторинга состояния

Особенности

  • Первый в мире беспроводной вибрационный сигнализатор, позволяющий точно определять уровень, который расширяет возможности архитектуры PlantWeb® до применения в ранее недоступных местах
  • Форма вилки, обеспечивающая быстрое стекание жидкости, позволяет уменьшить время отклика, что особенно важно при работе с вязкими жидкостями
  • Улучшенная диагностика предупреждает о загрязнениях, коррозии или повреждении деталей, контактирующих с рабочей средой, еще до того, как это становится проблемой
  • Требования к установке Rosemount 2160 минимальны, поэтому устройство подходит для применения с большинством существующих технологических соединений

Документация и чертежи