Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-214C Thermocouple Temperature Sensor

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C

Product Description

Лучший в своей области термоэлектрический преобразователь Rosemount 214C обеспечивает стабильность и долговечность в самых сложных условиях эксплуатации. Этот датчик может поставляться с термопарами типа J, K и T и соответствует стандартам точности ASTM и IEC. Датчик имеет повышенную устойчивость к вибрации, широкий диапазон измеряемых температур и доступен в исполнении как с одной, так и с двумя термопарами, как с заземленными, так и с незаземленными спаями.

Продукты

Search
1–19 из 19 результатов для Products
214C Thermocouple Temperature Sensor
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Проволочные выводы
Провод 24 AWG с изоляцией из ФЭП. Цветовая кодировка по IEC 60584 или ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

  • Сенсоры включают термопары типа J, K и T, что обеспечивает гибкость применения
  • Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность термопары и обеспечивает надежную работу
  • Охватывает широкий диапазон температур от -196 до 1200 °C, обеспечивая долговечность в различных технологических условиях
  • Выдерживает высокую вибрацию, обеспечивая устойчивость в сложных технологических условиях
  • Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
  • Датчики всех исполнений и длин имеют кабель диаметром ¼ дюйма с минеральной изоляцией, что соответствует промышленному стандарту
  • Регулируемые или фиксированные компрессионные фитинги и подпружиненные или сварные адаптеры отвечают специфическим требованиям монтажа
  • Варианты корпуса и соединений обеспечивают технологическую адаптируемость
  • Разрешения международных организаций на применение во взрывоопасных зонах соответствуют местным требованиям

Документация и чертежи