Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2051 Coplanar Pressure Transmitter

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 исполнения Coplanar™

Product Description

Преобразователь давления Rosemount 2051 исполнения Coplanar применяется для измерения разности давлений и избыточного давления. Локальный интерфейс оператора с простыми меню и кнопками настройки, позволяет легко ввести прибор в эксплуатацию. Преобразователи давления имеют запатентованное исполнение Coplanar и позволяют строить на их основе интегрированные решения для измерения давления, расхода или уровня.

Продукты

Search
1–12 из 12 результатов для Products
2051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Диапазон измерений
До 137,9 бар (разность давлений), до 137,9 бар (избыточное)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3, сертификация сторонней организации согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
EAC; Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасные применения. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Wireless Range
Internal antenna (225 m)

Особенности

  • Метрологические характеристики с погрешностью от 0,05 % от установленного диапазона измерений
  • Запатентованное исполнение Coplanar позволяет выполнять прямой монтаж в решениях измерений давления, расхода или уровня, обеспечивая гибкость применения
  • Возможность поставки в собранном виде с клапанным блоком, выносной разделительной мембраной или первичным элементом потока с целью значительного упрощения процедуры монтажа
  • Локальный интерфейс оператора предлагает простые в использовании меню и встроенные кнопки конфигурации для упрощенного ввода в эксплуатацию
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 41 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ B4 Coplanar Mounting Bracket, 2-in. Pipe Mount, Bolts, Stainless Steel
Тип элемента
Mounting Bracket
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Mounting Bracket
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Уплотнительное кольцо для технологического фланца, стеклонаполненный ПТФЭ
Тип элемента
Фланец
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Фланец
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Шток клапана и седло, нержавеющая сталь 316, избыточное/абсолютное давление
Тип элемента
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Экономичный ЖК-дисплей с цифровым сигналом по протоколу HART 4-20 мА (1–5 В пост. тока) с алюминиевой крышкой
Тип элемента
Крышка
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Крышка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Шток клапана и седло, нержавеющая сталь 316, разность давлений
Тип элемента
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Уплотнительное кольцо для фланцевого переходника, стеклонаполненный ПТФЭ
Тип элемента
Переходник
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Переходник
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Rosemount™ Stainless Steel Adapters, Carbon Steel Bolts, glass-filled PTFE O-rings
Тип элемента
Переходник
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Переходник
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Уплотнительное кольцо для технологического фланца, ПТФЭ с графитом
Тип элемента
Фланец
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Фланец
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Уплотнительное кольцо крышки корпуса (комплект из 12 шт.)
Тип элемента
Крышка
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Крышка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Набор уплотнительных колец, технологический фланц, стеклонаполненный ПТФЭ (набор из 12 шт.) Rosemount™
Тип элемента
Фланец
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Фланец
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления