Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8946016112

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 8946016112

Product Description

RUNDSTECKVERBINDER STRAIGHT-2,5M CABLE

Конструкция
Круглые разъемы
Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
48 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
48 В пер. тока
Электрическое присоединение 1, Тип
Гнездо
Электрическое присоединение 1, Размер резьбы
Пружинный зажим Ø8
Электрическое присоединение 1, Количество полюсов
3-конт.
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2, Тип
открытые концы кабеля
Количество проводов
3
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
2.5 m
Степень защиты
IP65
Ток, макс.
3 А
Сечение провода
0.25 mm²
Кабель-Ø
4.5 mm
Вес
0.058 kg
Материал Оболочка кабеля
Поливинилхлорид

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи