Rosemount-K-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter and R306

Измерительный преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088 и клапанный блок R306

Технические характеристики

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 50:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®, HART® 1-5 В (малая потребляемая мощность)
Диапазон измерений
До 275,8 бар избыточное, до 275,8 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Штуцерный клапанный блок R306
Макс. Рабочее давление
689 бар
Макс. Рабочая температура
750 °F (399 °C)
Материал клапанного блока
Нерж. сталь 316/316L
Материал уплотнений
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Соединение с технологическим оборудованием
Внутренняя резьба 1/2"-14 NPT
Ориентация: параллельно с преобразователем
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) со встроенными кнопками и интуитивным меню обеспечивает простоту в использовании
  • Возможность поставки в собранном виде с клапанным блоком или выносной разделительной мембраной с проверкой на герметичность обеспечит быстрый запуск
  • Поддерживаемыми протоколами являются HART 4–20 мА и HART 1–5 В (малая потребляемая мощность), что обеспечивает гибкость применения
  • Малая масса и компактная конструкция обеспечивают простоту монтажа
Штуцерный клапанный блок R306
  • Уникальное устройство вентилей Pressure-Lock™ с двухкомпонентной конструкцией штока обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления для обеспечения упрощенной калибровки на процессе
  • Двухвентильная конфигурация позволяет легко изолировать от технологического процесса, произвести дренаж и вентиляцию.
  • Большой диаметр расточки не дает блоку засоряться
  • Технологическое соединение с внутренней резьбой NPT
  • При сборке с преобразователями давления Rosemount на заводе-изготовителе обеспечивается проверка на герметичность

Документация и чертежи

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088