Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-SC8551B302MO.24/DC

ASCO™ SC8551B302MO.24/DC

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-1/4" (DN8)-NPT (ANSI 1.20.3)-ORIFICE: 6,0-BISTABLE-ALUMINIUM-NBR / PUR-WITH MANUAL OPERATOR-1,7 W-COIL CLASS: F-LOW POWER-IP65

Привод клапана
Соленоидный – пневматическое управление
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь, алюминий
Среда
Воздух, инертный газ
Размер трубы/отверстия
1/4 "
Тип отверстия
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Функция
3-ходовой - 3/2 нормально закрытый, 4-ходовой - 5/2, 4-ходовой - 5/3 -центр закрыт, 4-ходовой - 5/3 - центр открыт
Расход
От 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 0,43 до 0,86 Kv
Напряжение
24 AC, 110 AC, 120 AC, 220 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 120 DC, 240 DC | 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 PSIG
Рабочая среда
Коррозионная, опасная, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
ATEX зона 1-21, ATEX зона 2-22, класс I разд. 1, класс II разд. 1, SIL, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9
Температура
От -60 °C до 80 °C

Особенности

  • Имеется два варианта: устанавливаемые посредственно на приводы с помощью интерфейса NAMUR VDI/VDE 3845 или с резьбой для монтажа на трубу
  • Корпус клапана из алюминия или нержавеющей стали 316L
  • Выхлопные отверстия подходят для подключения труб, обеспечивая лучшую защиту в сложных условиях
  • DIN, водонепроницаемые и взрывозащищенные соленоиды доступны для использования в критически важных и опасных зонах
  • Конструкции с низким энергопотреблением идеально подходят для удаленных и альтернативных источников энергии
  • Встроенный блок сапуна осуществляет вентиляцию со стороны пружины привода для выпуска, предотвращая коррозию
  • Доступны конструкции с одним и двумя соленоидами, которые устанавливаются в любом положении
  • Международные сертификаты в области взрывобезопасности; ATEX, IEC EX, NEPSI, ТР ТС, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Все отверстия NAMUR расположены на одной стороне для лучшей защиты от воды, ПЫЛИ
  • В наличии будут все взрывозащищенные соленоиды: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • Имется исполнение для арктических условий, пригодное для использования при температурах до -60 °C
  • Компактный золотниковый клапан, трансформируемый от 3/2 до 5/2 с однопроходной конструкцией (только для серии 551)

Документация и чертежи