Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-8362A101H183CF1

ASCO™ 8362A101H183CF1

Product Description

1/4 X 3NC ST.ST.1.4 /F W

Body Material
Stainless Steel
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
2.03 lbs
Kit Number
322294
Coil Class
FT
Coil Number
274714-902-D
Watt Rating
1.4 W
Item Status
Active
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1, тип 4X, тип 6, тип 6P, UL
Carton Note
1/4 3NC S.S. 1.4/F D

Особенности

  • Обеспечивает отличную пропускную способность, 2 Cv для размера труб 1/4 дюйма и 15,5 Cv для размера 1 дюйм
  • Варианты электромагнитных клапанов с низким энергопотреблением, доступные с разрешениями UL, CSA, ATEX и IECEX для использования в опасных зонах, работают при потреблении всего 1,4 Вт. Версия клапана мощностью 0,55 Вт идеально подходит для удаленных применений, требующих наличия альтернативных источников энергии
  • Модели с расширенными функциями с ручным управлением и для низких температур подходят для неблагоприятных условий эксплуатации
  • Модели с заводскими соединительными выводами снижают стоимость монтажа

Документация и чертежи