Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-310-38-0050 Pressure Transducer

Измерительный преобразователь давления Paine™ 310-38-0050

Product Description

Измерительный преобразователь высокого давления Paine™ 310-38-0050, обеспечивающий критические данные в реальном времени, - это очень миниатюрное высокоточное измерительное устройство. Этот компактный, но прочный измерительный преобразователь разработан специально для жестких условий, включая предельно тяжелые глубинные применения с высокой частотой, высоким давлением (0-25000 фут/кв. дюйм (абс.) или 0-1723 бар) и высокой температуры (425 °F или 218 °C). Это устройство с высокой точностью измерения и получением улучшенных данных в реальном времени обеспечивает большую эффективность работы.

Диапазон измерений
До 25000 фунтов/кв. дюйм (1723 бар)
Рабочая температура
от -40 до 425 °C (от -40 до 218 °F)
Рабочая среда
Совместимая со сплавом UNS NO7718, закаленным и выдерживаемым до минимальной твердости 40HRC Inconel® 718
Отверстие давления/фитинг
По MS33656-E3 с использованием закаленного сменного уплотнения Inconel 600

Особенности

  • Ультра-миниатюрная конструкция с диаметром 0,37 дюйма (0,93 см) обеспечивает компактное и узкое конструктивное решение, соответствующее требованиям к установке
  • Предназначен для работы в суровых условиях применения с высокой частотой циклов, высоким давлением и высокой температурой
  • Точные данные в режиме реального времени позволяют оптимизировать параметры производства
  • Суммарная погрешность измерения составляет ±0,025% от чувствительности полной шкалы, что гарантирует исключительную точность
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи