Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-226-30-0020 Submersible Pressure Transmitter

Paine™ 226-30-0020 Differential Pressure and Temperature Transmitter

Product Description

Измерительный преобразователь дифференциального давления и температуры Paine™ 226-30-0020 для подводного применения обеспечивает точное измерение дифференциального давления и температуры жидкостей и газов. Этот полностью погружной измерительный преобразователь обеспечивает точность цифровых измерений с высокой разрешающей способностью и спроектирован со стандартизированным протоколом CANopen® для простой системной интеграции. Этот надежный измерительный преобразователь с универсальным креплением является превосходным решением для дистанционного применения в подводных условиях.

Диапазон измерений
До 10000 фунтов/кв. дюйм (диф.) (698 бар) на каждом отверстии
Рабочая температура
 от -25 до 175 °F (от -4 до 80 °C)
Рабочая среда
Жидкости и газы, совместимые с NO7725, раствором, закаленным и выдержанным до максимальной твердости 43 HRC
Отверстие давления/фитинг
Фитинг Autoclave Engineers для среднего давления с внутренней резьбой 3/8 дюймов. Момент затяжки фитинга: 25-30 фут-фунтов силы

Особенности

  • Разработан в форме полностью погружного датчика давления и температуры для удаленных подводных применений
  • Производит цифровые измерения дифференциального давления и температуры, гарантируя высокую точность
  • Соответствующий промышленным стандартам цифровой протокол CANopen® обеспечивает простоту интеграции систем
  • Универсальное крепление обеспечивает гибкость установки, расположения и ориентации
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи