Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-226-10-010 Pressure and Temperature Transmitter

Измерительный преобразователь дифференциального давления и температуры Paine™ 226-10-010

Product Description

Измерительный преобразователь дифференциального давления и температуры Paine™ 226-10-010 - это решение для получения актуальной информации о дифференциальном давлении и температуре в режиме реального времени. Этот измерительный преобразователь с дискретным выходом RS-485 и возможностью программирования выбранного относительного расширения (A1/A2) может быть настроен в соответствии с конкретными требованиями к применению. Это цифровой измерительный преобразователь также предназначен для точных измерений и может использоваться для определения силы или положения привода.

Диапазон измерений
До 5000 фунт/кв. дюйм дифференциального давления (344 бар)
Рабочая температура
от -40 °C до 123 °C
Технологическая среда
226-01-010-01: Жидкости и газы, совместимые с нержавеющей коррозиестойкой сталью 304 и 15-5 PH 226-01-010-02: Жидкости, совместимые с нержавеющей коррозиестойкой сталью 304 и 15-5 PH
Отверстие давления/фитинг
Сальник в виде уплотнительного кольца, соответствующий MIL-P-5514, тип II, класс 2 уплотнительные кольца (2) MS28775-008

Особенности

  • Возможность программировать соотношения площади позволяет корректировать дифференциальные измерения для индивидуальных применений
  • Цифровой выход в режиме реального времени позволяет производить надежные дифференциальные и индивидуальные измерения
  • Прочная конструкция идеально подходит для пневматических и гидравлических элементов управления в транспортных средствах, авиации и испытаниях
  • Непревзойденная длительная стабильность обеспечивает долговременную и надежную работу
  • Имеется возможность настройки параметров измерительного преобразователя для создания эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи