Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-212-64-010 HP and HT Transducer

Измерительный преобразователь давления и температуры Paine™ 212-64-010

Product Description

Измерительный преобразователь давления и температуры Paine™ 212-64-010 - решение для непосредственного измерения давления и температуры среды для жидкостей и топлива. Этот измерительный преобразователь со значительным внутренним усилением обеспечивает точность измерения высокого давления и температуры, а также малое время отклика. Это устройство имеет компактную коррозиестойкую конструкцию, подходящую для жестких промышленных и дистанционных применений.

Диапазон измерений
До 7500 фунтов/кв. дюйм (абс.) (517 бар)
Рабочая температура
от -40 до 121 °C (от -40 до 250 °F)
Рабочая среда
Совместимая с нержавеющей коррозиестойкой сталью 15-5 PH и нержавеющей сталью 316
Отверстие давления/фитинг
Согласно стандарту полного непосредственного измерения типа среды/притока AS4395E04

Особенности

  • Внутреннее значительное усиление обеспечивает высокую точность измерений и короткое время отклика.
  • Точность более 1,5% от полной шкалы для получения точных данных для соответствия спецификациям применений
  • Компактное конструктивное решение с диаметром ¾ дюйма и коррозионно-стойкая конструкция позволяют выдерживать суровые условия применения
  • Предназначен для управления широким диапазоном рабочих давлений, что обеспечивает гибкость применения
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи