Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-210-35-010 HP and HT Transducer

Измерительный преобразователь давления Paine 210-35-010

Product Description

Измерительный преобразователь давления Paine™ серии 210-35-010 - это герметический датчик давления с прочным цельносварным корпусом из нержавеющей стали, который поддерживает диапазоны давления от 0 до 500 и от 0 до 5000 фут/кв. дюйм (от 34 до 344 бар). Этот измерительный преобразователь разработан для самых агрессивных гидравлических и пневматических сред, с надежным мониторингом давления для осознанного принятия решений. Обладая высокой точностью в компактном, герметичном корпусе, данное устройство идеально подходит для аэрокосмической, оборонной отрасли и других отраслей промышленности.

Диапазон измерений
До 5000 фунт/кв. дюйм дифференциального давления (344 бар)
Рабочая температура
от -53 °C до 121 °C
Рабочая среда
Любая совместимая с 17-4 PH CRES или 15-5 PH CRES
Отверстие давления/фитинг
Согласно AS4395E04

Особенности

  • точность ±0,25% от полной шкалы
  • Цельносварная, герметичная конструкция выдерживает суровые условия, обеспечивая долгосрочную надежность измерений
  • Компактная конструкция обеспечивает простое в использовании решение
  • Широкий диапазон рабочих давлений - до 5000 фунт/кв. дюйм (абс. и изб.) (344 бар) для многих применений и технологических требований
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи