Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Neotecha-P-P000264

Система отбора проб для фотоэлектрических реакторов Neotecha модель PV

Product Description

Безопасное и надежное устройство для отбора проб в соответствии с требованиями химической и фармацевтической промышленности

Особенности

  • Отбор представительной пробы из реактора в условиях технологического процесса без необходимости остановки процесса или открытия реактора.
  • Безопасная и простая эксплуатация.
  • Проба перемещается без воздействия давления.
  • Возможен выбор проб различного объема.
  • Все контактирующие со средой поверхности имеют покрытие PTFE, PFA перфтора или изготовлены из стекла.
  • Прямой монтаж всех вспомогательных клапанов через компактный встроенный монтажный фланец.
  • При необходимости измерения уровня pH, верхний фланец резервуара высокого давления может быть оснащен необходимым соединением.
  • Резервуар можно подключать к рециркуляционному насосу непрерывного действия.
  • Резервуар может быть сопряжен с трубопроводами для подачи вакуума, азота или промывочной жидкости.
  • Резервуар высокого давления может использоваться для подачи жидкого продукта в реактор.
  • Материал пробы можно вернуть обратно в реактор.
  • Загрязнение атмосферы отсутствует. Воздух, вытесненный в сосуд, возвращается в замерную стеклянную трубку.
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
Фланцевые
Материал
Тефлон, нержавеющая сталь 316L
Рабочая температура
Ниже 200°C
Класс давления
PN
Тип технологического соединения
150RF, PN16
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Приборный клапан
Среда
Агрессивные жидкости/газы

Документация и чертежи