Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-R-Series Coriolis Meter R300S Sensor 5700

Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R300S Sensor and 5700 Transmitter

Технические характеристики

Измерительный преобразователь Micro Motion модели 5700 для полевого монтажа
Локальный дисплей
  • Графический индикатор с подсветкой
  • Оптическое управление, четыре кнопки
  • Светодиодный индикатор состояния расходомера
  • Поддержка английского, французского, немецкого, испанского, португальского, китайского, русского и японского языков.
Электроэнергетика
  • Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питанияОт 85 до 2405 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
  • От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
  • Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и редакции 3.0 стандарта IEC 61010-1 от июня 2010 г.; категория перенапряжения II, степень загрязнения 2
Универсальный сервисный порт
Конструкция универсального сервисного порта обеспечивает подключение и передачу данных с помощью доступного стандартного оборудования.
Исполнение с конфигурируемым входом/выходом
До 5 лицензируемых каналов следующих возможных конфигураций:
  • От 1 до 3 выходов 4–20 мА
  • От 1 до 3 импульсных выходов
  • От 1 до 3 дискретных выходов
  • От 1 до 2 дискретных входов
  • 1 токовый вход
  • 1 Modbus/RS-485
Канал A: мА/HART
Канал B: мА/FO/DO
Канал C: мА/FO/DO/DI
Канал D: токовый вход/FO/DO/DI
Канал E: Modbus RS-485
Протокол цифровой связи
WirelessHART
  • WirelessHART поставляется с преобразователем сигнала HART в беспроводной Wireless HART модели 775.
Исполнение для FOUNDATION Fieldbus
  • Канал FOUNDATION Fieldbus
  • Токовый выход
  • Импульсный выход
Исполнение для PROFIBUS-PA
  • Канал PROFIBUS-PA
  • Искробезопасный токовый выход
  • Искробезопасный импульсный выход
Опциональный индикатор с Wi-Fi:
опциональный индикатор с Wi-Fi обеспечивает прямую беспроводную связь для конфигурирования и определения характеристик измерительного прибора, скачивания архивных файлов и выполнения диагностики Smart Meter Verification для устранения неполадок. Доступно только для модели 5700 в исполнении с конфигурируемым входом/выходом.
Искробезопасное исполнение
До 4 лицензируемых искробезопасных каналов следующих конфигураций:
  • Канал A: мА/HART
  • Канал B: мА
  • Канал C: мА/частотный выход
  • Канал D: частотный выход
  • Канал E: не используется
Предлагается устройство с сертификатом SIL: используется внутренний контур обратного считывания для поверки токового выхода.
Исполнение для Ethernet
  • Два порта Ethernet с поддержкой EtherNet/IP, Modbus TCP и PROFINET в одном устройстве
  • Предусмотрен дополнительный канал с возможностью настройки на токовый выход, импульсный выход, дискретный выход или дискретный вход
  • Предварительно установленные быстроразъемные соединения М12 доступны в качестве опции
  • Варианты монтажа
    • Варианты исполнения корпусов из алюминия и нержавеющей стали для монтажа в полевых условиях
    • Интегральный монтаж на сенсор кориолисового расходомера Micro Motion ELITE (CMFS), серии F, H, R или T (только исполнения из алюминия)
    • Дистанционный монтаж на 4-проводной или 9-проводной сенсор кориолисового расходомера Micro Motion ELITE®, серии F, H, R или T (для исполнений из алюминия и нержавеющей стали)
    Области применения
    • Диагностика Smart Meter Verification профессиональной версии
    • Управление дискретным дозированием
    • Измерение нефтепродуктов в соответствии со стандартом американского нефтяного института (API)
    • Измерение концентрации
    • Advanced Phase Measurement для задач с восстановлением двухфазного потока
    • Кусочная линеаризация в задачах газовой расходометрии
    Сертификация
    Сертификация для использования в опасных зонах
    • Класс I, разд. 1
    • Класс I, разд. 2
    • Зона 1
    • Зона 2
    Сертификация SIL/SIS
    • Исполнение 5700 с конфигурируемым входом/выходом и искробезопасное исполнение сертифицированы для однократного использования в средах SIL2 и многократного использования в средах SIL3 в соответствии с требованиями IEC 61508. Обратитесь к руководству по безопасности в разделе «Руководства и инструкции».

    Особенности

    Micro Motion R300S Coriolis Meter, 3 Inch (DN80), 316L Stainless Steel
    • Эффективное измерение массового и объемного расхода жидкости в компактной конструкции
    • Конструкция из нержавеющей стали 316L для работы с большинством сред
    • Снижение затрат с помощью интегрального преобразователя
    • Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс 1, раздел 1/зона 1 с дополнительным локальным интерфейсом оператора
    • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая EAC, CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, класс I
    • Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгоср
    • Компактная конструкция позволяет устанавливать прибор практически в любом месте
    Измерительный преобразователь Micro Motion модели 5700 для полевого монтажа
    • Быстродействие и гибкость монтажа с архитектурой и соединениями сети Ethernet
    • Обеспечивается самый быстрый отклик даже при решении наиболее трудных задач, таких как поверка измерительных приборов, налив и дозирование
    • Производится сбор информации за короткие и длинные промежутки времени, касающейся событий технологического процесса, качества среды и стабильности измерений, с архивированием данных
    • Возможность отслеживания измерений нескольких технологических параметров благодаря наличию до 5 полностью настраиваемых каналов ввода-вывода
    • Состояние измерительного прибора определяется менее чем за 90 секунд при помощи диагностики Smart Meter Verification
    • Проверка нуля подтверждает результаты калибровки и сигнализирует о необходимости повторной установки нуля измерительного прибора
    • Отображение наличия многофазного потока в реальном времени гарантирует максимальный контроль технологического процесса
    • Ускоренная и облегченная установка и эксплуатация расходомера

    Документация и чертежи

    Micro Motion R300S Coriolis Meter, 3 Inch (DN80), 316L Stainless Steel
    Измерительный преобразователь Micro Motion модели 5700 для полевого монтажа