Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 2500 Transmitter
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 2500 Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Micro Motion H400F Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 15 RA Finish
Mass flow accuracy (Liquid)
Up to ±0.05% of rate
Mass flow repeatability (Liquid)
Up to ±0.025% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
Up to ±0.05% of rate
Volume flow repeatability (Liquid)
Up to ±0.025% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
Up to ±0.35% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
Up to ±0.175% of rate
Density accuracy (Liquid)
Up to ±0.0005 g/cm³ (±0.5 kg/m³)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications
•CSA •IECEx •ATEX
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Выходные параметры
•Массовый и объемный расход •Чистое содержание / расход продукта •Температура •Плотность •Концентрация
Локальный дисплей
Отсутствует
Питание
•От 19,2 до 28,8 В пост. тока •6,3 Вт •Соответствует требованиям к установке (перенапряжение) категории II и загрязнению уровня 2
Сигналы ввода/вывода
•Один активный выход 4–20 мА •Один активный частотный выход
HART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа
•Монтаж на 35-мм рейку •Рейку необходимо заземлить
Варианты применения
•Регулирование непрерывных технологических процессов •Двухфазный поток/увлеченный газ •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
Подходит для применения только в безопасных средах
Особенности
Micro Motion H400F Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 15 RA Finish
Minimize variability in process control with superior sensitivity in a compact design
Ensure product consistency and quality with superior density measurement
Enable fast product change-over with self-draining design and superior temperature stability
Choose from options including highly polished 316L stainless steel with a surface finish up to 15 Ra
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Realize superior two-phase flow capabilities for batching, loading and entrained air applications from compact, hygienic SST transmitter housings
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A compliance is required
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал