Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-F400S-2500

Кориолисовый расходомер Micro Motion серии F включает датчик F400S и измерительный преобразователь 2500

Технические характеристики

Кориолисовый расходомер Micro Motion F400S, 4 дюйма (DN100), нержавеющая сталь 316L
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,20 % от расхода (стандарт), до ±0,05 % от расхода (опция)
Воспроизводимость измерений массового расхода (жидкости)
±0,10 % от расхода (стандарт), до ±0,025 % от расхода (опция)
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,20 % от расхода (стандарт), до ±0,05 % от расхода (опция)
Воспроизводимость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,10 % от расхода (стандарт), до ±0,025 % от расхода (опция)
Погрешность измерения массового расхода (газа)
До ±0,35 % от расхода
Воспроизводимость измерений массового расхода (газа)
±0,175 % от расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0,002 г/см³ (2,0 кг/м³) (стандарт), до ±0,0005 г/см³ (0,5 кг/м³) (опция)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
1450 фунтов/кв. дюйм изб. (100 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
  • UL
  • CSA
  • IECEx
  • NEPSI
  • ATEX
  • Степень защиты от внешних воздействий
  • ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Локальный дисплей
Отсутствует
Питание

 •От 19,2 до 28,8 В пост. тока
 •6,3 Вт
 •Соответствует требованиям к установке (перенапряжение) категории II и загрязнению уровня 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4–20 мА
 •Один активный частотный выход
HART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа

 •Монтаж на 35-мм рейку
 •Рейку необходимо заземлить
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
Подходит для применения только в безопасных средах

Особенности

Кориолисовый расходомер Micro Motion F400S, 4 дюйма (DN100), нержавеющая сталь 316L
  • Высокоточное измерение массового, объемного расхода и плотности в тех областях применения, где требуется компактная конструкция с возможностью самодренирования
  • Возможность выбора нержавеющей стали 316L и никелевого сплава С-22 в любом размере
  • Улучшение измерения и отслеживания с помощью обширной диагностики процессов и счетчиков с встроенным архиватором и журналом событий
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Одобрения для применения в коммерческом учете от MID OIML R 117, NTEP, Measurement Canada и INMETRO (Бразилия)
  • Самая быстрая скорость отклика и точные результаты измерений для контроля технологического процесса и для коммерческого учета с помощью технологии многопараметрических измерений MVD
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет удостовериться в точности измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Взаимодействуйте с нашей 3D-моделью, чтобы больше узнать о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии F.
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
  • Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
  • Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
  • Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
  • Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал

Документация и чертежи

Кориолисовый расходомер Micro Motion F400S, 4 дюйма (DN100), нержавеющая сталь 316L
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500