Micro Motion-P-HP-Coriolis

Кориолисовый расходомер Micro Motion высокого давления

Product Description

Являясь идеальным решением для сложных процессов с высоким давлением измеряемой среды, кориолисовые расходомеры отлично работают в таких областях применения, как ввод химических реагентов на морских платформах. Точные, воспроизводимые измерения обеспечивают высокоточный ввод реагентов в скважину.

Продукты

Search
1–3 из 3 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Расход
До 504 кг/ч
Погрешность измерения массового расхода жидкости
до ±0,1% при стандартных условиях
Повторяемость измерений массового расхода жидкости
до ±0,05% при стандартных условиях
Погрешность измерения плотности жидкости
до ±0,001 г/куб.см при стандартных условиях
Температурный диапазон
± 1°C ±0,5% показания при стандартных условиях
Диапазон измерения давления
До 1060 бар

Особенности

  • Превосходные характеристики в областях применения с высоким давлением измеряемой среды
  • Для надежного и повторяемого измерения массового расхода, объемного расхода, плотности, концентрации и температуры используется одно устройство
  • Оптимальные рабочие характеристики кориолисового расходомера при рабочих давлениях до 1060 бар
  • Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгосрочной надежности устройства
  • Увеличение времени безотказной работы благодаря использованию диагностики Smart Meter Verification для проверки целостности сенсорных трубок без снятия расходомера с трубопровода
  • Соответствие любым требованиям установки: двухпроводное подключение, подключение без преобразователя, подключение к преобразователю модели 5700 и в варианте из нержавеющей стали
  • Значительное снижение эксплуатационных расходов путем сокращения чрезмерного впрыскивания дорогостоящих химикатов

Документация и чертежи